RSB-00-34-00002-A
Kit : pince concentrique trois mors électrique GED5010

- Comparable aux pinces pneumatiques
Force de préhension similaire et gabarits de perçage identiques à une pince pneumatique comparable. - Commande ultra simple
Commande par ports I/O comme un distributeur. Facile à intégrer dans la commande. - Étanche et protégée contre la corrosion
Protection contre la corrosion et étanchéité IP64. L’indice de protection garantit également une utilisation sûre dans les environnements poussiéreux et humides. - Moteur CC sans balais
Avec jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance, ces pinces sont votre garantie de fiabilité sur le long terme. - Module de commande intégré ACM
Force de préhension, durée de déplacement et points de détection réglables. - Auto-maintien mécanique
En cas de panne de courant ou d’arrêt d’urgence, l’auto-maintien apporte une sécurité supplémentaire.
Équipement/Options
- Détection intégrée
- Protection contre la corrosion
- Auto-maintien mécanique
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger