MATCH - Module robot
Série LWR

  • Un système pour les cobots et robots conventionnels
  • Interface robot standardisée pour la manutention (préhension mécanique et vide)
  • Changement manuel grâce à la fonction Easy-Click (utilisation à une main)
  • Changement automatisé sans commande externe dans la station de dépôt
  • Grande variété d’effecteurs terminaux
  • Indicateur Connect-LED optique
  • Modules de robot adaptés spécifiquement aux fabricants