OUVERTURE À LA TECHNOLOGIE
GRÂCE À DES INTERFACES NORMALISÉES
Le système de changement rapide dispose de différentes interfaces. En plus d’une interface mécanique compatible et d’une connexion pneumatique, des interfaces électriques sont également disponibles. Cette ouverture à la technologie permet de développer de nombreux types de robots différents avec une grande variété d’effecteurs terminaux.
1 Électrique
Le système de changement rapide peut être connecté à chaud et changé sous tension pendant le fonctionnement. Le champ de broches intégré transmet le courant de charge et de signal.
2 Pneumatique / vide
Quatre canaux de fluide internes et deux canaux de fluide latéraux alimentent les systèmes de préhension connectés en air comprimé ou en vide. Les dimensions généreuses permettent d’utiliser des générateurs de vide pneumatiques puissants pour manipuler des emballages en carton qui sont aspirés par exemple.
3 Mécanique
La haute qualité de fabrication garantit une longue durée de vie (> 100 000 cycles). Une sécurité anti-rotation assure une position clairement définie de la partie mobile par rapport à la partie fixe et une orientation clairement définie de l’effecteur terminal dans le magasin.