Deux partenaires de choc
UNE PLATEFORME UNIQUE
Avec la nouvelle plateforme MATCH, Zimmer Group et Schmalz réunissent le meilleur de deux mondes de la préhension. Cette collaboration a donné naissance à quelque chose d’unique : un système modulaire avec lequel les clients peuvent apporter des solutions à un large éventail d’exigences et d’applications en robotique de manière flexible. En plus de leur concentré de compétences en matière de solutions, les deux entreprises offrent, en outre, un réseau de distribution mondial pour l’assistance et le service.

L’application, aussi polyvalente que le système
Qu’il s’agisse de robotique mobile et collaborative ou d’applications entièrement automatisées, l’utilisateur a accès, grâce à un seul système flexible, à une gamme presque illimitée d’applications allant de la production et du montage à l’expédition ou l’automatisation des laboratoires en passant par la logistique de stockage.
Ce système exécute diverses tâches telles que la préhension « Pick & Place », la préparation des commandes, l’emballage et la palettisation, les contrôles et les tests. Pour s’adapter à la pièce à usiner et à la tâche de manutention, diverses pinces mécaniques et à vide sont disponibles. Si les exigences changent, le système s’adapte rapidement et facilement.

Connexion et communication normalisées
Adapté à tous les robots de construction légère courants : un système idéal pour les cobots et les robots conventionnels à 6 axes.

Flexible
Tous les robots, toutes les pinces et tous les effecteurs terminaux. Une flexibilité élevée grâce à une gamme riche et variée.

Simplicité d’installation
Raccordement mécanique par changement rapide et paramétrage au moyen d’un assistant de configuration.

Contrôle intégral du processus
Collecter, évaluer et visualiser les données à valeur ajoutée, y compris la connexion cloud.
Compatibilité avec tous les robots courants
Le portefeuille MATCH offre d’innombrables possibilités d’application dans tous les secteurs. Quelle que soit la solution de système modulaire que vous choisissez, nous vous garantissons une chose : Ça MATCH !
Le concept de raccordement intelligent vous garantit une interaction parfaite entre le robot et les pinces.