WER3000LSI08-18-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
FonctionCourant de signal
Nombre de contacts8+2
Raccord filetéM12
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie mobile
Type de connecteursans contact
Courant nominal0.2 [A]
Tension de service24 [V]
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Protection de IEC 60529IP67
Poids0.24 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000FSI08-18-A 8+2 Raccord à fiche ronde M12