Previous model FWR50L-00-A

Changeurs d‘outils
Série FWR
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Poids de manutention max. | 16 [kg] |
Poids max. d’outil | 7 [kg] |
Transfert pneumatique de l’énergie | 4 [Nombre] |
Débit par transmetteur M5 | 170 [l/min] |
Débit par transmetteur G1/8" | 650 [l/min] |
Transfert électrique de l’énergie | en option |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 2 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.5 [°] |
Pression de service pour transfert d’énergie | -0.6 ... 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Moment d’inertie | 2.67 [kgcm²] |
Protection de IEC 60529 | IP44 |
Poids | 0.33 [kg] |
Avantages en détail

- Partie fixe
Partie fixe au robot - Bride de raccordement
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Détection partie mobile disponible
Par détecteur inductif de proximité - Fixation élément énergétique
Connexion directe, sans plaques d’adaptation - Partie mobile
Pour le montage de l´outil - Verrouillage
Activation manuelle Activation automatique via le magasin - Verrouillage pour l’activation manuelle (si souhaité)
Sécurité contre un desserrement intempestif - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air Sans tuyaux