Robótica en la industria
Requisitos de la tecnología de robótica y automatización industrial
A lo largo de sus 40 años de historia, Zimmer Group ha pasado de ser un fabricante de componentes individuales a convertirse en un proveedor con una gama completa y distribuidor de soluciones de sistemas complejas en el área de la robótica. Su cartera abarca (a excepción del propio robot) todo el espectro de la robótica, tanto para la robótica industrial como para la robótica de peso ligero: desde la pinza altamente funcional hasta accesorios para robots (p. ej., protección contra impactos).
La robótica cada vez tiene más importancia en la industria. Aunque estas tecnologías también están avanzando con fuerza en industrias de la vida cotidiana en los que hasta hace solo unos pocos años hubiera sido impensable utilizar robots. Los robots ayudan a las personas, realizan procesos monótonos que se repiten con frecuencia, tareas en las que la fuerza humana no es suficiente, pero también tareas con requisitos muy elevados en cuanto a precisión o que implican un gran riesgo. Sobre todo en los últimos años, el sector de la robótica se ha diversificado en distintas subdisciplinas. Además de los robots industriales convencionales, también están creciendo considerablemente en todo el mundo los segmentos de los robots de peso ligero y colaboración entre personas y robots, lo que permite nuevos campos de aplicación.
Tanto si busca una configuración para una aplicación HRC en un robot de peso ligero o una solución industrial de alta complejidad. Como uno de los proveedores líder en el mundo, le ofrecemos la posibilidad de solucionar cualquier reto con un asesoramiento sobre aplicaciones competente in situ y una de las mayores carteras de componentes del mundo. Ya sea en el sector de las máquinas-herramienta, los bienes de consumo, la automoción o cualquier otro sector; somos su socio: rápido, preciso y flexible.
ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ACCESORIOS DE ROBÓTICA
Nuestro asistente de selección inteligente facilita la búsqueda de los accesorios perfectos para robots. Recibirá rápidamente recomendaciones bien fundadas basadas en los criterios de selección más importantes. Elija cómodamente en línea el modelo ideal para sus necesidades entre una amplia gama de pinzas y accesorios. Utilice la información clara sobre el producto para tomar una decisión informada. Refine su búsqueda con filtros adicionales y datos de aplicación específicos para obtener resultados personalizados.
Aumento del conjunto de la productividad
Hay muchos argumentos a favor de utilizar o invertir en un sistema robotizado. Uno de los motivos más decisivos y prometedores es el esperado aumento de la producción gracias a procesos más rápidos y eficaces (funcionamiento en turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana), la disminución de los tiempos de parada y de transición, así como una mayor disponibilidad.
Aumento de la calidad mediante una alta precisión
Otras ventajas de una aplicación robótica son las bajas tasas de error en la producción. Y es que aquí es donde un robot despliega su principal potencial en cuanto a exactitud y precisión de repetición. De este modo, es posible una fabricación de productos con una calidad uniforme sin problemas. Simultáneamente, también se generan menos desechos.
Adaptación y optimización de procesos de producción
Con una sola celda de robot, se puede procesar un gran número de productos distintos al mismo tiempo, por lo que la producción ya no se limita a los pedidos individuales. Esto demuestra la gran flexibilidad de una solución de automatización. En el futuro, permitirá reaccionar más deprisa a los cambiantes requisitos del mercado. Además, la robótica también puede apoyar la conversión de un proceso de producción, pasando de un sistema lineal a una solución de isla flexible y modular con el uso de robots.
Disminución a largo plazo de los costes de fabricación
Los costes de fabricación son costes necesarios para crear un producto, como costes de materiales y trabajo, así como los gastos generales (entre otros, energía). Sin embargo, estos pueden reducirse a largo plazo si se utilizan sistemas robotizados. El robot está listo para el uso en todo momento. Se suprimen los tiempos de parada innecesarios de modo que el trabajo puede realizarse con la máxima efectividad.

Implementación de procesos de producción complejos
La automatización con robots hace que incluso los procesos complejos y antes ejecutados manualmente sean viables. De esta forma, los robots actuales pueden hacerse cargo de procesos en los que las piezas, los trayectos y los entornos de trabajo son imprevisibles. Estos se respaldan mediante sistemas de visión, sensores de fuerza-par, software especial y robots con un alto grado de libertad (7 ejes).
TEMA CENTRAL: Ecosistema end of arm MATCH
Interfaz normalizada para robots y efectores finales
Con MATCH se logró un ecosistema de producto completo, que dispone de una interfaz estandarizada y que es compatible tanto con pinzas mecánicas como de vacío. Los productos MATCH funcionan de forma automatizada o manualmente mediante la función Easy Click.
Con nuestros cambiadores de herramienta convencionales dispone de la mayor selección posible de nuestra cartera y también puede manipular, por ejemplo, piezas de trabajo pesadas.
Para simplificar el cambio de las pinzas de robot, ofrecemos dos soluciones distintas: Nuestro ecosistema MATCH estandarizado con ventajas esenciales que van más allá del cambio, así como nuestros amplios cambiadores de herramienta convencionales.

MATCH
Componentes
0 Brida de sujeción al robot
1 Módulo de comunicación
2 Módulo de robot
3 Pinzas MATCH
4 Software
La serie MATCH ofrece una configuración flexible y rápida de la aplicación del robot a través de interfaces estandarizadas específicas para el robot. Además, el diseño sencillo ofrece una gran flexibilidad para poder realizar múltiples trabajos por parte de uno o varios robots.
| Robótica hasta 25 kg |
| Ecosistema estandarizado |
| Plug&Work |
| Cambio manual y automatizado |
| Agarre |
| Aspiración |
| Fresado |
| Aplicaciones especiales |
Convencional
Componentes
0 Brida de sujeción al robot
1 Módulo de comunicación
2 Adaptación a la brida de sujeción al robot
3 Nivel multifunción
4 Cambiador de herramienta
5 Adaptación
6 Efector final
Al configurar una celda de robot con componentes convencionales, es posible seleccionar los componentes exactos para la aplicación específica del cliente entre una amplia gama de productos.
| Robótica hasta 1000 kg |
| Ecosistema estandarizado |
| Plug&Work |
| Cambio manual y automatizado |
| Agarre |
| Aspiración |
| Fresado |
| Aplicaciones especiales |
Fabricantes de robots compatibles
TEMA CENTRAL: Comunicación robótica
Descubra cómo la integración perfecta de componentes individuales y la comunicación eficaz entre robots pueden optimizar sus procesos de producción. Nuestros componentes coordinados y módulos de software le ayudan a superar los retos técnicos y a desarrollar soluciones personalizadas para una automatización sin problemas.
Tecnología para robots en la práctica
Los campos de aplicación de robots y cobots son tan versátiles como esenciales para la automatización de procesos. Aquí presentamos posibles ámbitos de aplicación y configuraciones en el extremo del brazo del robot.