Tecnología de manipulación
Con más de 40 años de experiencia, somos un fabricante y proveedor líder de componentes y sistemas de manipulación neumáticos, neumáticos-inteligentes y eléctricos.
Componentes de la tecnología de manipulación
AGARRAR. GIRAR. VOLTEAR.
En la tecnología de manipulación, en el sector industrial se manipulan piezas de trabajo o herramientas automáticamente. La tecnología de nuestros productos se basa en las diversas posibilidades de movimiento de la mano humana. El resultado es un número aparentemente infinito de posibilidades de manipulación.
Mercado mundial. Zimmer Group es fabricante y proveedor líder a escala mundial de componentes de manipulación y sistemas neumáticos y eléctricos, con más de 40 años de experiencia. La gama es tan amplia como profunda. Nuestro trabajo de investigación y desarrollo propio ha producido innovaciones ejemplares para la automatización de procesos.
Soluciones para el cliente. Somos un socio de contacto competente para sus peticiones específicas y desarrollamos componentes y sistemas para usted. Para nosotros, soluciones a medida significa ser flexibles en cuanto a tecnología, procesos, ingeniería y costes.
Componentes. Más de 3000 pinzas estandarizadas, unidades de giro, tecnología para robots y mucho más. Somos un proveedor con una gama completa de productos de alta calidad y líderes a nivel tecnológico con un elevado rendimiento de suministro.
Semiestándar. Nuestro tipo de construcción modular permite configuraciones personalizadas y tasas de innovación elevadas para la automatización de procesos.
Zimmer Group presta servicios a todas las industrias y ofrece:
- alrededor de 3000 productos de catálogo
- soluciones específicas para el cliente
- sistemas de agarre y manipulación listos para el montaje
- servicio personalizado
Característica tecnológica: Pinzas de Zimmer Group
- Steel Linear Guide - Un concepto de guía superior: La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración, con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina.
- Estanca y con protección anticorrosión – La pinza universal: Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Como resultado, se reduce la gama de modelos en su producción, junto con una reducción de costes de almacenamiento y proceso asociados.
- Aluminum Linear Guide: la alternativa: Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con guía de ranura en T. Y además está a la par con la mayoría de las guías dentadas.

Duraderas
Nuestra cartera de productos se adapta a las necesidades de nuestros clientes y ofrece una solución adecuada para cada aplicación. La serie 5000 le ofrece un paquete completo sin preocupaciones: con protección anticorrosión, IP67 y 30 millones de ciclos sin mantenimiento.

Universales
Las pinzas mecatrónicas flexibilizan cualquier proceso de producción. Son parte integrante de nuestra gama de productos desde 1992 porque combinan el máximo rendimiento con un manejo sencillo. La serie 5000 combina características neumáticas, eléctricas y de tecnología híbrida.



PRECISAS
Llevamos desarrollando y mejorando continuamente pinzas desde 1980. Encontrará estos años de experiencia en todas nuestras pinzas, pero especialmente en nuestras pinzas universales prémium GPP5000.


Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas paralelas
Serie GP400

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Brida angular
Serie WFR

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas angulares con giro
Serie DGK

- Detección de posición a traves de detectores magnéticos
- Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar

- Detección de posición a traves de detectores magnéticos
- Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

Pinzas de agujas
Serie ST

- Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
- Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle

- Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
- Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle

Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

- Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
- Ranuras en T para altas cargas y momentos

- Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
- Ranuras en T para altas cargas y momentos

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Pinzas paralelas
Serie GEP5000

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Brida angular
Serie WFR
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg












FAQ - Preguntas y respuestas SOBRE EL TEMA DE LA TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
La tecnología de manipulación se ocupa de la automatización de tareas como agarrar, mover y colocar piezas o materiales. Se utiliza en la industria, la logística y la fabricación.
Los sistemas automatizados de manipulación mejoran la eficacia, reducen los errores y recortan los costes de mano de obra. Permiten un posicionamiento preciso y aumentan la velocidad de producción.
Distinguimos entre pinzas paralelas, pinzas angulares, pinzas de 3 dedos y pinzas de vacío. También hay tenazas de corte, distribuidores y tipos de pinzas especializadas, como pinzas de agujas o imanes de manipulación, para formas y materiales específicos. Un reto especial de la tecnología de manipulación es la colaboración segura entre humanos y robots. Aquí es donde se utilizan las pinzas HRC con características especiales de seguridad.
Puede comprobar fácilmente qué pinza es la adecuada para su aplicación con nuestro asistente de selección de pinzas.