Pinzas paralelas
Serie MGP800

"La compacta y potente"

  • Un rendimiento superior en más del 40 % comparado con equivalente existente en el mercado
    La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño
  • Un rendimiento hasta el 50 % superior que los productos comparados
    Las absorciones máximas de fuerzas y de momentos le permiten un uso flexible con las dinámicas más elevadas
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Certificado de sala limpia
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  3. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  4. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803)
  5. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos