IMANES DE MANIPULACIÓN PARA CELDAS REDONDAS
FABRICACIÓN DE CELDAS PARA ELECTROMOVILIDAD
Ahorro de espacio y potencia
El agarre de celdas redondas en la fabricación de vehículos eléctricos supone un reto especial. Las celdas redondas deben juntarse al máximo durante el proceso, para aprovechar de forma óptima el limitado espacio de construcción en el vehículo. Esto solo es posible si la pinza se halla a la sombra de la batería.
Este diseño relevante para el proceso se implementó con la serie HPM2000 y se combinó con una fuerza de sujeción de 65 N, con lo cual las celdas redondas se sujetan de forma segura incluso con aceleraciones máximas y parada de emergencia. La baja fuerza de sujeción restante inferior a 1 N con los imanes desactivados no solo permite una colocación segura en cuanto al proceso, sino que también cumple los requisitos de limpieza técnica.
El concepto de sistema modular se halla en primer plano para poder adaptar de forma óptima la pinza al respectivo proceso. La pinza puede combinarse tanto con una detección de la posición del émbolo como con una detección de presencia de la batería. Además, se ofrecen compensadores de eje, que, en combinación con placas de centraje, compensan las desalineaciones de las células que se producen en los distintos procesos de fabricación.

DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN DE SIMPLE O DOBLE EFECTO
DETECCIÓN SEGURA MEDIANTE
SENSOR INDUCTIVO COLOCADO EN EL CENTRO
OPTIMIZADO A LA DISTANCIA ENTRE CENTROS
DE LA CELDA REDONDA DE 46
DETALLES DE LAS PROPIEDADES
SENSORES
Además de la posición del imán, el sensor integrado también comprueba de forma fiable la presencia de la celda. Mediante un vástago accionado por resorte, el polo positivo de la celda se detecta inductivamente. Además, la detección se realiza en el centro de modo que una celda, que no se sitúa correctamente en la superficie de contacto, se detecta al 100 %. Esto supone una gran ventaja frente a una detección lateral, ya que aumentan la precisión y fiabilidad de la detección.
SUPERFICIE DE CONTACTO
La serie HPM2000 ofrece dos variantes de tapa: plana [1] o con cuatro ayudas para centraje [2]. La tapa está desacoplada eléctricamente para evitar una descarga incontrolada de la celda mediante la pinza. En caso de daños, la tapa puede cambiarse fácilmente sin que tenga que sustituirse toda la pinza. Mediante el precentraje es posible un agarre preciso. Para aumentar la densidad de agarre de baterías, la geometría se ha desarrollado de modo que la distancia entre centros es de <47,5 mm.
COMPENSACIÓN Z
El compensador para el eje Z, disponible como accesorio, sirve de protección contra choques y evita impactos. Además, compensa diferencias de altura de las celdas. De este modo, se garantiza una colocación segura de la celda en la superficie de contacto. ¡Para una manipulación cuidadosa y fiable!
ACCIONAMIENTO
Puede elegir entre dos variantes de accionamiento, según necesidad en su aplicación. La variante de simple efecto retorna por muelle [1]. Solo se conecta un tubo y necesita menos aire comprimido. En cambio, el accionamiento de doble efecto [2] aporta tiempos de ciclo rápidos.