PINZAS DE ALTA GAMA PARA LA MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS: GEP2000
¿Necesita una pinza eléctrica fiable e inteligente para piezas pequeñas? ¡En ese caso, la serie 2000 es perfecta para usted! El equipamiento de serie con autorretención mecánica y conexión IO-Link le ofrece seguridad en su secuencia de proceso y una integración sencilla en su instalación. Certificada con la clase de sala limpia 2, garantizamos un impacto mínimo de partículas, lo que hace que la pinza resulte ideal para el uso en la industria farmacéutica o eléctrica. La detección automática de piezas, el equipamiento con protector y el posicionamiento flexible sientan nuevas bases entre las pinzas eléctricas. ¡Convénzase de las ventajas de la serie 2000!

Pinzas de la serie 2000
Eléctricas, compactas y con carrera grande. Si necesita una pinza que combine estas ventajas, la serie 2000 es la adecuada. Convénzase de las ventajas:
- Posicionamiento flexible gracias a la conexión IO-Link
- Hasta 10 millones de ciclos sin mantenimiento
- Máxima carrera en un espacio constructivo pequeño
- Autorretención mecánica para más seguridad durante el proceso de producción
- Fácil integración en su control
Autorretención mecánica
El equipamiento de serie con autorretención mecánica en las pinzas de la serie 2000 garantiza que las piezas de trabajo se sujeten de forma segura en la pinza en cualquier momento. En caso de fallo de corriente o parada de emergencia, de este modo se minimiza el riesgo de lesiones para los empleados o daños en las piezas de trabajo y la instalación.
Detección automática de las piezas de trabajo
Las pinzas de la serie 2000 le ayudan de forma activa a garantizar la calidad: Los valores estándar para sus piezas de trabajo pueden almacenarse en la pinza, incluidas tolerancias. Mediante la detección automática e integrada de piezas, la pinza puede detectar inmediatamente desviaciones en el producto. Y puede llevarse a cabo una clasificación inmediatamente.

Clase de sala limpia 2
Certificada con la clase de sala limpia 2 según DIN EN ISO 14644, la GEP2000 garantiza emisiones de partículas bajas y, con ello, resulta perfecta para el uso con requisitos de higiene elevados y en salas limpias, como en la industria farmacéutica y eléctrica.

Protección contra salpicaduras de agua
Con el fin de reaccionar ante los múltiples requisitos de todo tipo de ámbitos de aplicación, las pinzas de la serie 2000 disponen de rascadores en la cubierta superior y poseen la elevada clase de protección IP54. De este modo, están protegidas frente a influencias externas como salpicaduras de agua y partículas de polvo pequeñas. Además, las guías estancas y la grasa H1 apta para alimentos son el requisito ideal para el uso en la industria alimentaria. Las protecciones y los tornillos son de acero inoxidable, lo que facilita la limpieza y protege la pinza frente a daños por corrosión.

Conexión IO-Link
La conexión IO-Link integrada le garantiza la implementación más sencilla en su comunicación. Con IO-Link como tecnología de transmisión, su instalación está preparada para cumplir los requisitos del mundo de Industrie 4.0. A partir de ahí se le ofrecen algunas ventajas: posicionamiento flexible, accionamiento sin complicaciones, evitación de cantos conflictivos. Además, IO-Link permite una detección integrada.
SMART COMMUNICATION MODULE
- Convierte IO-Link en entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como de Digital I/O a IO-Link
- Control muy sencillo de pinzas IO-Link inteligentes mediante Digital I/O de 24 V
- La configuración y la formación se realizan con el software intuitivo correspondiente guideZ
- En función de la flexibilidad necesaria puede utilizarse con una o dos pinzas
- Se puede programar la pinza con hasta 15 piezas de trabajo distintas

Productos
SISTEMAS
Además de nuestros componentes estándar para la manipulación, también le ofrecemos soluciones de sistema personalizadas —desde la especificación hasta la implementación— que satisfacen sus requisitos correspondientes. Gracias al uso de nuestros módulos probados, estamos especializados en ofrecer soluciones de alta calidad a precios competitivos. Ofrecemos soluciones de sistema listas para su puesta en marcha para sus aplicaciones, incluyendo una gran variedad de componentes. Son muy fáciles de ajustar y configurar y pueden adaptarse cómodamente a su respectiva aplicación. Nuestras probadas soluciones de sistema, de las que ya se utilizan más de 9000 en el mercado mundial, tienen una larga esperanza de vida con un mantenimiento mínimo y, además, son aptas para la Industrie 4.0.