Ecosistema End-of-Arm MATCH
¡Descubra MATCH! La interfaz estandarizada combina las dos principales tecnologías de manipulación: las pinzas y los sistemas de vacío. El innovador ecosistema, compuesto por módulo robótico, pinza, estación de reposo y software, se puede integrar de manera rápida y sencilla, permitiendo así una producción rentable en poco tiempo, incluso con cantidades pequeñas. De esta manera, se mantiene una flexibilidad máxima, tanto en la elección del efector final como en la elección del robot. MATCH es compatible con los robots más comunes en el mercado. Gracias a la interfaz estandarizada y a la posibilidad de un sistema de cambio manual o automatizado, podrá estar preparado constantemente para los cambiantes requisitos y desafíos del mercado.