Comunicación industrial

Simplificación de la programación de robots con módulos de comunicación listos para conectar: por cable o inalámbricos.


Componentes de la comunicación industrial


REFERENCIAS DE CLIENTES

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más

Bridge Communication Module
Serie BCM

  • Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
  • Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
  • Diseño industrial
  • Certificado IP67
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
2. Wireless Communication Module
  • Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
  • Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
  • Diseño industrial
  • Certificado IP67
más
Referencia del componente
Sujeción flexible de paquetes de galletas

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje