Komunikacja przemysłowa
Łatwe programowanie robotów dzięki modułom komunikacyjnym ready-2-connect – przewodowym lub bezprzewodowym.
Komponenty komunikacji przemysłowej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Bridge Communication Module
Seria BCM

- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- Możliwość skalowania, łatwe dodawanie dalszych chwytaków przez logowanie w urządzeniu master
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
2. Wireless Communication Module

- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- Możliwość skalowania, łatwe dodawanie dalszych chwytaków przez logowanie w urządzeniu master
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67