La robotica nell’industria

Requisiti per la robotica industriale e la tecnologia di automazione

Nei suoi 40 anni di storia, Zimmer Group si è trasformato da produttore di singoli componenti a fornitore completo di soluzioni di sistema complesse nel settore della robotica. Il portfolio copre l'intero spettro della robotica (ad eccezione del robot stesso) che comprende la robotica per l’industria, ma anche i robot leggeri, dalle pinze IO-Link altamente funzionali fino agli accessori per robot (ad esempio la protezione contro gli urti). 

La robotica acquisisce sempre più importanza nell'industria. Questa tecnologia stà però progredendo anche in settori della vita quotidiana in cui ancora fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile l'impiego di robot. I robot supportano le persone, svolgono processi monotoni, che si ripetono ciclicamente, attività in cui la forza umana non basta, ma anche compiti che richiedono una precisione particolarmente elevata o che sono correlati a elevati rischi. Soprattutto negli ultimi anni, il settore della robotica si è diversificato in varie discipline specifiche. Oltre ai robot per l’industria convenzionali, in tutto il mondo crescono nettamente i segmenti dei robot leggeri e robot collaborativi, permettendo nuovi campi di applicazione.

Non ha importanza se state cercando una configurazione per l'applicazione HRC su un robot leggero oppure una soluzione industriale molto complessa. In qualità di uno dei fornitori leader a livello internazionale, vi offriamo consulenza applicativa di competenza in loco e, grazie a un assortimento di componenti tra i più vasti al mondo, risolviamo ogni problema. Che si tratti di macchine utensili, beni di consumo, automotive oppure qualsiasi altro settore, noi siamo il vostro partner: veloci, precisi, flessibili.

Integrazione specifica per produttori di robot
Massimo Performance Level e massima sicurezza
Panoramica di sistema per l'intera catena del valore
Grado di protezione IP per condizioni ambientali difficili
Efficienza energetica nella produzione e nell'applicazione

RICERCA PRODOTTI PER ACCESSORI PER LA ROBOTICA

La nostra intelligente ricerca prodotti semplifica la ricerca degli accessori per robot perfetti. Riceverete rapidamente raccomandazioni fondate basate sui criteri di selezione più importanti. Scegliete comodamente online il modello ideale per le vostre esigenze da un'ampia gamma di pinze e accessori. Utilizzate le chiare informazioni sui prodotti per prendere una decisione informata. Affinate la ricerca con ulteriori filtri e dati applicativi specifici per ottenere risultati personalizzati.

Provatela subito

Aumento della produttività totale

Ci sono molti argomenti a favore dell'utilizzo o dell'investimento in un sistema robotizzato. Uno dei motivi più decisivi e promettenti è l'aumento previsto della produzione grazie a processi più rapidi ed efficaci (funzionamento su turni 24/7), ma anche la riduzione dei tempi di inattività e di trasferimento e un’efficienza più elevata.

Maggiore qualità grazie all'alta precisione

Un ulteriore vantaggio di un'applicazione robotica è una minore percentuale di errori nella produzione. È qui che un robot dimostra il suo speciale punto di forza in termini di precisione e ripetibilità. In questo modo è possibile realizzare senza problemi prodotti dalla qualità costante e, allo stesso tempo, ridurre gli scarti.

Adattamento e ottimizzazione dei processi di produzione

Con una sola cella robot è possibile lavorare un gran numero di prodotti diversi, evitando così che la produzione sia limitata a singoli ordini. Questo dimostra la grande flessibilità di una soluzione di automazione. In futuro, sarà possibile reagire ancora più rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato. Inoltre, la robotica può anche supportare la conversione di un processo produttivo, passando da un sistema lineare a una soluzione flessibile e modulare basata su isole di lavorazione con l'uso di robot.

Riduzione a lungo termine dei costi di produzione

I costi di produzione sono i costi necessari per fabbricare un prodotto, come i costi dei materiali e della manodopera e le spese generali (tra cui l'energia). Tuttavia, tali costi possono essere ridotti a lungo termine con l'utilizzo di sistemi robotizzati. Il robot è operativo 24 ore su 24. Vengono meno i tempi di inattività non necessari, così il lavoro può essere svolto con la massima efficacia.

Implementazione di processi produttivi complessi

Un'automazione con i robot rende fattibili processi anche complessi che prima venivano eseguiti manualmente. Ad esempio, i robot di oggi possono occuparsi di processi nei quali i pezzi, le corse di traslazione e gli ambienti di lavoro sono imprevedibili. Sono supportati da sistemi di visione, sensori di forza/momento torcente, software speciali e robot con un elevato grado di libertà (robot a 7 assi).


FOCUS: Ecosistema End-of-Arm MATCH

Interfaccia standardizzata per robot ed end-effector

Con MATCH è stato creato un intero ecosistema di prodotti che dispone di un'interfaccia standardizzata, compatibile sia con le pinze meccaniche che con le pinze a vuoto. I prodotti MATCH funzionano automaticamente o manualmente tramite la funzione Easy-Click.

Con i nostri cambioutensile convenzionali, avete la più ampia scelta possibile dal nostro portfolio e le nostre pinze possono manipolare, ad esempio, anche pezzi pesanti.

Per semplificare la sostituzione delle pinze sul robot, offriamo due diverse soluzioni: il nostro ecosistema MATCH standardizzato, con vantaggi importanti che vanno oltre il cambio stesso e la nostra vasta gamma di cambi utensili convenzionali.

Ulteriori informazioni su Match

Componenti
0 Flangia robot
1 Modulo di comunicazione
2 Modulo robot 
3 Pinza MATCH 
4 Software 

 

La serie MATCH offre una configurazione flessibile e rapida dell'applicazione robotizzata attraverso interfacce standardizzate specifiche per il robot. La struttura semplice consente anche un elevato grado di flessibilità per far eseguire una varietà di compiti a uno o più robot. 

  Robotica fino a 25 kg
  Ecosistema standardizzato
  Plug&Work
  Cambio manuale e automatizzato
  Presa
  Aspirazione
  Fresatura
  Applicazioni speciali

Componenti
0 Flangia del robot
1 Modulo di comunicazione 
2 Adattamento alla flangia del robot
3 Livello multifunzione 
4 Cambioutensile
5 Adattamento
6 End-effector

Per la configurazione di una cella robot con componenti convenzionali, è possibile scegliere i componenti esatti per l'applicazione specifica del cliente da un'ampia gamma di prodotti.
 

  Robotica fino a 1000 kg
  Ecosistema standardizzato
  Plug&Work
  Cambio manuale e automatizzato
  Presa
  Aspirazione
  Fresatura
  Applicazioni speciali

Produttori di robot compatibili


FOCUS: Comunicazione tra robot

Scoprite come la perfetta integrazione dei singoli componenti e l'efficiente comunicazione tra i robot possano ottimizzare i vostri processi produttivi. I nostri componenti e moduli software coordinati vi aiutano a vincere le sfide tecniche e a realizzare soluzioni personalizzate per un'automazione perfetta.

PER SAPERNE DI PIÙ


La robotica nella pratica

I campi d’impiego di robot e cobot sono versatili e allo stesso tempo essenziali per l’automazione dei processi. Qui presentiamo possibili campi applicativi e configurazioni alla fine del braccio del robot.

PER SAPERNE DI PIÙ


Ulteriori referenze

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Accessori per robot - Cambio utensili WWR in uso

Cambiapallet
Serie SPP

  • Massima forza di trazione e di tenuta
  • Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
  • Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
  • Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
altro
1. Cambiopallet
  • Massima forza di trazione e di tenuta
  • Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
  • Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
  • Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
altro
Riferimento del componente
Cambio pallet
Riferimento del componente
I prodotti MATCH e il sistema LBR iisy di KUKA

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro

Flangia angolare
Serie WFR

1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Scarico della macchina con pinza centrica a 3 griffe

Cambioutensile
Serie WWR1000

  • Sistemi cambioutensile per carichi pesanti con assorbimento dei momenti fino a 12.000 Nm
  • Peso maneggiabile fino a 1000 kg
altro

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Werkzeugwechsler
  • Sistemi cambioutensile per carichi pesanti con assorbimento dei momenti fino a 12.000 Nm
  • Peso maneggiabile fino a 1000 kg
altro
2. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Riferimento del sistema
Sistema di movimentazione per alloggiamenti di robot
Riferimento del sistema
I robot costruiscono robot
Riferimento del componente
Pinza per performance di danza
Riferimento del componente
Postazioni di assemblaggio collaborativo
Riferimento del componente
Robotica con telecomando HoloLens
Riferimento del componente
Sistema HRC con pinza per la collaborazione uomo-robot (serie HRC)

COMPONENTI


Contattateci!

Dati personali
Azienda
Contatto
Comunicazione