Robotica DENSO
I requisiti e le sfide connessi all’impiego di robot diventano sempre più molteplici, in particolare a causa della presenza di tanti compiti diversi. Grazie alla vasta scelta degli end-effector di Zimmer Group, è possibile trovare una risposta alle sfide e ai requisiti dei molteplici campi di applicazione e, in combinazione con l’ecosistema dei robot DENSO, si apre la strada all’automazione con prestazioni a livello industriale e sicurezza innovativa.
In particolare, grazie all’interfaccia di comunicazione universale e standardizzata in modo specifico per i robot, l’ecosistema MATCH garantisce massima compatibilità e flessibilità nella manipolazione: con pinze o sistemi per il vuoto, entrambi sono possibili. In questo modo, non solo si combina velocità e massima precisione, ma contemporaneamente si colma la lacuna tra i robot collaborativi e industriali, anche in applicazioni che richiedono velocità e capacità di sollevamento a livello industriale.
I VANTAGGI PER VOI
- Ottimizzazione della produttività
- Alta precisione con conseguente incremento della qualità
- Miglioramento dei processi produttivi
- Riduzione dei costi di produzione
- Nuove possibilità per i processi produttivi grazie all’implementazione basata su robot di complesse fasi di lavoro
Campi di applicazione
SMART COMMUNICATION MODULE PER ROBOT DENSO
Veloce attivazione grazie a moduli di comunicazione pronti al collegamento
Grazie ai moduli di comunicazione pronti al collegamento di Zimmer Group è possibile realizzare nel modo più semplice possibile l’azionamento e il collegamento di pinze IO-Link e IO digitale intelligenti sia con cobot che con robot industriali di DENSO. A tal scopo lo Smart Communication Module SCM di Zimmer Group traduce il sistema di comunicazione IO-Link su ingressi e uscite digitali (I/O digitale) e viceversa, garantendo così lo scambio di dati per massimizzare le informazioni trasmesse al sistema di controllo del robot. Per semplificare e ottimizzare questo scambio di informazioni, sono a disposizione set di cavi pronti per i robot DENSO.
Compatibili con tutte le pinze IO-Link
Non importa di quali pinze di Zimmer Group si tratti: tutti i componenti delle pinze IO-Link possono essere usati tramite la piastra di adattamento idonea tra la flangia robot DENSO specifica e il diametro primitivo ISO. Come gateway per l’end-effector, l’SCM – un modulo di comunicazione integrato – comunica con il sistema di controllo del robot. In questo modo si garantisce un azionamento completo e contemporaneamente semplice dell’end-effector – senza perdite e con la massima sicurezza, laddove l’interfaccia standard assicura massima compatibilità con i robot DENSO. L’alimentazione di tensione avviene direttamente tramite il robot per trasferire le informazioni dalla flangia robot al sistema di controllo del robot DENSO RC8A (IO manuale) senza interferenze e con sicurezza.
Massimo comfort con software intuitivo
La combinazione di ComfortApp e terminale di comando TP-RC7/8 consente l’azionamento e la programmazione comodi delle funzioni della pinza direttamente tramite la pulsantiera e riunisce i vantaggi di una facile configurazione inclusi i comandi essenziali, per una modalità automatica efficiente e senza problemi. Con i robot di DENSO e il vasto portfolio di end-effector di Zimmer Group si crea il presupposto ideale per un’automazione ad alta precisione e ottimale con i robot industriali della robotica collaborativa.

Cosa offrite ai vostri clienti come produttore di fama nell’ambito della robotica?
Steffen Wissel: "Denso come produttore leader di robot industriali nel segmento compatto offre robot a sei assi con capacità di carico comprese tra 2,5 e 60 kg e portate tra 430 mm e 2500 mm. Nella gamma Scara con portata da 350 mm a 1 metro e capacità di carico fino a 20 kg. Offriamo questi robot nella versione standard e IP65 per ambienti sporchi fino alla camera bianca. Inoltre, abbiamo a disposizione soluzioni speciali come, ad esempio, una flangia di comunicazione o l’integrazione di pinze come quelle di Zimmer qui allo stand".
Kai Kohler (Zimmer Group): "Come vedete attualmente il mercato, il trend, le esigenze. Quali soluzioni sono necessarie?"
Steffen Wissel: "Riteniamo che le sfide maggiori siano rappresentate dalla massima flessibilità, dalle interfacce aperte e dalle soluzioni preconfigurate per i clienti finali, come lo vediamo sull’esempio di Zimmer."
Kai Kohler (Zimmer Group): "Grazie Steffen per le impressioni e per molti altri avvincenti progetti comuni".

RICERCA PRODOTTI ROBOTICA
Scoprite la nostra comoda ricerca prodotti per pinze e accessori della robotica. Con l’ausilio di fondati criteri di selezione potrete trovare velocemente proposte di prodotto adatte, su misura per voi. Ottenete un riepilogo chiaro di tutti i dati più importanti e delimitate ulteriormente la vostra ricerca con utili filtri e parametri.

Ricerca prodotti Pinze
Siete alla ricerca della pinza giusta per la vostra applicazione? Usate la nostra ricerca prodotti per ricevere una panoramica della nostra vasta gamma. Una classificazione in base alla corsa, alla forza di presa e al tipo di azionamento vi aiuterà a filtrare i risultati di ricerca così da poter calcolare i parametri specifici per l’utente. Provate subito!