Match - Modulo robot
Serie LWR
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-00-01-A__SALL__AIN__V1_5955f82948.png)
Indipendente dai robot | ||||
N° ordine | Adatto per tipo di robot | Interfaccia di configurazione | Comando | |
---|---|---|---|---|
LWR50F-00-01-A | ISO TK 50 | I/O digitale | ||
LWR50F-00-04-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
LWR50F-00-05-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
Specifico per i robot | ||||
N° ordine | Adatto per tipo di robot | Interfaccia di configurazione | Comando | |
LWR50F-01-02-A | Universal Robots e-Series | I/O digitale | ||
LWR50F-01-03-A | Universal Robots e-Series | Ethernet RJ45 | RS485 | |
LWR50F-04-01-A | Techman Release > 3.0 / OMRON TM-Series | I/O digitale | ||
LWR50F-06-01-A | JAKA Zu / Schneider Electric Lexium Cobot | I/O digitale | ||
LWR50F-07-01-A | HANWHA HCR-3/-5/-12 | I/O digitale | ||
LWR50F-08-01-A | Mitsubishi Assista | I/O digitale | ||
LWR50F-09-01-A | FANUC CRX | I/O digitale | ||
LWR50F-09-03-A | FANUC CRX | Ethernet RJ45 | RS485 | |
LWR50F-10-01-A | DOOSAN M- / H- / A-Serie | I/O digitale | ||
LWR50F-13-01-A | ABB CRB 15000 GoFa | I/O digitale | ||
LWR50F-13-04-A | ABB CRB 15000 GoFa | IO-Link | ||
LWR50F-13-05-A | ABB CRB 15000 GoFa | IO-Link | ||
LWR50F-14-04-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-14-05-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-15-01-A | ABB IRB1100 | I/O digitale | ||
LWR50F-15-04-A | ABB IRB1100 | IO-Link | ||
LWR50F-15-05-A | ABB IRB1100 | IO-Link | ||
LWR50F-16-01-A | fruitcore HORST | I/O digitale | ||
LWR50F-17-01-A | Yaskawa HC P-Version | I/O digitale | ||
LWR50F-17-04-A | Yaskawa HC P-Version | IO-Link | ||
LWR50F-17-05-A | Yaskawa HC P-Version | IO-Link | ||
LWR50F-18-01-A | ELITE Robots | I/O digitale | ||
LWR50F-20-01-A | KUKA LBR iisy Series | I/O digitale | ||
LWR50F-20-04-A | KUKA LBR iisy Series | IO-Link | ||
LWR50F-20-05-A | KUKA LBR iisy Series | IO-Link | ||
LWR50F-21-01-A | ABB IRB 1300 | I/O digitale | ||
LWR50F-21-04-A | ABB IRB 1300 | IO-Link | ||
LWR50F-21-05-A | ABB IRB 1300 | IO-Link | ||
LWR50F-22-01-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | I/O digitale | ||
LWR50F-22-04-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-22-05-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-25-01-A | DENSO COBOTTA PRO | I/O digitale | ||
LWR50F-26-01-A | Serie Kassow KR | I/O digitale |