MATCH - Modulo robot
Serie LWR

- Un sistema per cobot e robot convenzionali
- Interfaccia robot standardizzata per la manipolazione (presa meccanica e vuoto)
- Cambio manuale con funzione Easy-Click (comando a una mano)
- Cambio automatico senza controllo esterno nella stazione di deposito
- Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt’uno
- Indicatore ottico a LED Connect
- Moduli robot adattati al produttore