MATCH - Ecosistema End-of-Arm
Scoprite MATCH! L'interfaccia standardizzata combina le due principali tecnologie di manipolazione: i sistemi di presa e i sistemi a vuoto. L'innovativo ecosistema – composto da modulo robot, pinza, deposito e software corrispondente – può essere integrato in modo facile e veloce, consentendo in poco tempo una produzione redditizia, anche di piccole serie. E il tutto con la massima flessibilità, per la scelta sia dell'end-effector che del robot. MATCH è compatibile con tutti i comuni robot presenti sul mercato. Grazie all'interfaccia standardizzata e all'opzione di una funzione di cambio manuale o automatico, sarete equipaggiati per affrontare le sfide e i requisiti sempre diversi del mercato.