Cella robot mobile ZiMo
Serie Standard

- Utilizzo intuitivo e impiego flessibile
Grazie ad un’interfaccia utente indipendente dal robot è possibile effettuare una programmazione senza conoscenze pregresse. Grazie all’utilizzo di blocchi funzione e istruzioni in passaggi complessi, la creazione di programmi è intuitiva e alla portata di tutti. - Possibile utilizzo collaborativo o cooperativo
Grazie all’impiego di cobot, potete utilizzare ZiMo in modalità collaborativa. Se preferite velocità più elevate, potete passare alla modalità cooperativa selezionando gli scanner di sicurezza. - Ideale per serie piccole e variabili
ZiMo è particolarmente indicato con pezzi che cambiano ad alto ritmo per i quali non vale la pena adottare soluzioni di automazione fisse. - Aumento della produttività e ottimizzazione di processi produttivi complessi
Non necessitando di personale, ZiMo può aumentare la produttività estendendola ai turni di notte e nel fine settimana.
Caratteristiche della serie
- Ecosistema MATCH
- IP54
- Peso di movimentazione fino a 5 kg (senza sistema di presa)
- Peso di movimentazione fino a 10 kg (senza sistema di presa)
- Sbraccio fino a 1.520 mm
- IP44 (su richiesta IP54)