PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI E GESTIONE DELLA FLOTTA AMR
Nel rapido sviluppo di Industrie 4.0, i robot mobili autonomi (AMR) sono un fattore di successo decisivo. La gestione della flotta svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'obiettivo di automatizzare completamente la produzione nel settore AMR. Garantisce processi fluidi e soprattutto efficienti, produttività 24/7 e un alto grado di flessibilità. Ma cos'è esattamente la gestione della flotta e perché è essenziale per l'automazione con AMR?
La gestione della flotta si occupa del controllo, della pianificazione e del monitoraggio di una flotta AMR all'interno di un'azienda. Il sistema di gestione della flotta che utilizziamo ci permette di fornire il pacchetto completo. Con questo sistema di gestione della flotta, la simulazione dei percorsi futuri può essere implementata già all'inizio del progetto. Nel processo stesso, la gestione della flotta controlla e ottimizza i comandi di traslazione, la pianificazione dei percorsi e la gestione della ricarica dei singoli veicoli in modo efficiente in termini di costi e di tempo. Integriamo inoltre la gestione della flotta nelle infrastrutture informatiche esistenti e nel vostro sistema ERP/MES per consentire un processo logistico completamente automatizzato.
La gestione della flotta per la nostra serie AMR Miles vi offre una soluzione completa, adatta alle sfide della moderna intralogistica e della produzione. L'utilizzo della gestione della flotta offre maggiore efficienza, una facile implementazione e un impeccabile ampliamento del sistema, riducendo i costi di esercizio complessivi e aumentando al contempo la produttività.
I VOSTRI VANTAGGI CON LA GESTIONE DELLA FLOTTA
- Trasmissione degli ordini tramite collegamento all'ERP/MES o manualmente
- Distribuzione efficiente degli ordini, gli ordini prioritari o urgenti possono essere trattati in modo preferenziale
- Gestione della ricarica e della batteria, è anche possibile considerare fattori di influenza propri
- Comunicazione con cancelli, ascensori o sistemi antincendio
- Semplice controllo di diversi capannoni o livelli
- È possibile attivare/disattivare la funzione per evitare e aggirare gli ostacoli o abilitarla solo in aree specifiche
- Integrazione di veicoli di diversi produttori – compatibilità con VDA 5050
Il nostro approccio all'implementazione
Analisi e sviluppo del concetto: analizziamo i vostri requisiti specifici e sviluppiamo il concetto di automazione ideale. Il layout del sistema viene creato in base al layout dell'impianto per ridurre al minimo la necessità di regolazioni e garantire un'integrazione ottimale.
Simulazione in tempo reale e parametrizzazione: una simulazione del sistema viene effettuata in tempo reale per identificare potenziali problemi in una fase iniziale. Tutti i parametri importanti vengono considerati e adattati.
Integrazione nei sistemi esistenti: le nostre soluzioni possono essere perfettamente integrate nel sistema ERP e nella tecnologia di controllo (MES) esistenti per consentire un controllo e un monitoraggio efficienti.

Perché Zimmer Group è il partner giusto per il vostro sistema di gestione della flotta:
Soluzioni personalizzate per il cliente: Sappiamo che ogni impianto è unico. Per questo motivo possiamo impostare diversi parametri nella gestione della flotta in base ai vostri desideri.
Assistenza completa: Dalla progettazione all’attivazione, vi accompagniamo nell'intero processo. In questo modo l'implementazione della gestione della flotta diventa facilissima.
Consulenza personalizzata: Contattate il nostro team di esperti per discutere le vostre esigenze specifiche e trovare una soluzione adatta alle vostre esigenze.