Caricamento della macchina
Quando si tratta di avvitare, rettificare, fresare, levigare o di qualsiasi altro procedimento di lavorazione, l'automazione è stata introdotta qui già in una fase iniziale e Zimmer Group è stato coinvolto fin dall'inizio. Mentre nei primi anni c'erano molte soluzioni "montate esternamente", ora queste vengono sempre più integrate direttamente nel concetto e nel design della macchina. Offriamo soluzioni di automazione salvaspazio sul robot, sulla macchina o anche direttamente nell'area di lavoro. Naturalmente, i nostri componenti offrono una perfetta protezione contro i trucioli e i lubrorefrigeranti e quindi riceverete da noi sistemi tecnici che offrono massime prestazioni anche in condizioni di lavoro difficili.
Tornitura

Fresatura

Rettifica

Caricamento della macchina con robot a 7 assi
Al centro di questa cella di produzione intelligente – interconnessa con una piattaforma IIoT – è montato un robot per carichi pesanti della famiglia KR FORTEC, su un'unità lineare. Il robot carica varie macchine utensili con i corpi di base, i bracci e i caroselli di un robot. Per poter afferrare questi diversi pezzi, è dotato di un sistema di cambio automatico. Per la sbavatura si utilizza un mandrino.
Sistemi di presa per il Caricamento della macchina

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

Pinza radiale a due ganasce
Serie GK

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

Unità rotanti angolari
Serie SW

- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
- Inclusa la doppia flangia angolare
- Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD1700

- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
- Inclusa la doppia flangia angolare
- Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH7000

- Guida lineare per carichi gravosi adatta per impiego in applicazioni con condizioni estreme
- Ideale per assorbimento di elevate forze trasversali e momenti

- Guida lineare per carichi gravosi adatta per impiego in applicazioni con condizioni estreme
- Ideale per assorbimento di elevate forze trasversali e momenti

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici