Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD1700

"L'Impermeabile"
- Adatta per l'impiego in condizioni avverse
La guida quadra ermetica vi garantisce una sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori - Carico momentaneo elevato
La guida quadra garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego - Varietà nelle versioni
Protetta contro la corrosione, resistente alle temperature o adatta all'utilizzo nelle camere bianche per un uso flessibile

- Guida quadra precisa ed ermetizzata per ambienti con condizioni estreme
assorbimento elevato di forze e momenti - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza optional nelle versioni C ed O - Magnete permanente
fino alla taglia GD1708-B integrato nella camera del pistone, come riscontro per sensori magnetici - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico