LKP5501AS2-A

Elemento di serraggio
Serie LKP
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..BNZ | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..R | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..R | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NHA..BN | mostra variante |
WON ST | H | 55 | F | mostra variante |
WON ST | H | 55 | FL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SF | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SFL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | R | mostra variante |
WON ST | H | 55 | RL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SR | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SRL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | FN | mostra variante |
WON ST | H | 55 | RN | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..C | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 4500 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 78 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 2.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale