Elemento di serraggio
Serie LKP

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Vue Debug
Forza di tenuta [N]
Reduced view
Dimensioni costruttive: LKP15
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP1501AS2-A550 [N]6 [bar]dall'alto
LKP1501SS2-A550 [N]6 [bar]dal davanti
LKP1502BS2-A550 [N]6 [bar]dall'alto
LKP1505AS2-A550 [N]6 [bar]dal davanti
LKP1505GS2-A550 [N]6 [bar]dal davanti
Dimensioni costruttive: LKP20
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP2001AS2-A850 [N]6 [bar]dall'alto
LKP2001SS2-A850 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2002BS2-A850 [N]6 [bar]dall'alto
LKP2005AS2-A850 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2012FS2-A850 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2014DS2-A850 [N]6 [bar]dal davanti
Dimensioni costruttive: LKP25
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP2501AS2-A1100 [N]6 [bar]dall'alto
LKP2501SS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2502BS2-A1100 [N]6 [bar]dall'alto
LKP2502DS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2505BS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2504FS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2505AS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2512IS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
LKP2514DS2-A1100 [N]6 [bar]dal davanti
Dimensioni costruttive: LKP30
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP3001AS2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3001ES2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3001SS2-A1800 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3002BS2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3004FS2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3003AS2-A1800 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3005AS2-A1800 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3012FS2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3014DS2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3014ES2-A1800 [N]6 [bar]dall'alto
Dimensioni costruttive: LKP35
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP3501AS2-A2500 [N]6 [bar]dall'alto
LKP3501ES2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3502AS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3502BS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3502DS2-A2000 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3503AS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3504FS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3505AS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3505BS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3512FS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3510BS2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP3514ES2-A2500 [N]6 [bar]dal davanti
Dimensioni costruttive: LKP45
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP4501AS2-A3500 [N]6 [bar]dall'alto
LKP4501ES2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4502AS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4502BS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4502DS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4503AS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4504FS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4505AS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4505BS2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP4514ES2-A3500 [N]6 [bar]dal davanti
Dimensioni costruttive: LKP55
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleDirezione di montaggio 
LKP5501AS2-A4500 [N]6 [bar]dall'alto
LKP5501ES2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5502AS2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5502BS2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5503AS2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5505AS2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5505BS2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5512FS2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
LKP5514ES2-A4500 [N]6 [bar]dal davanti
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale