HF150-005-002

Mandrino motorizzato
Serie HF150-005

  • Potenza nominale S1: 20 kW
  • Coppia nominale S1: 14,3 Nm
  • Numero di giri mass.: 24.000 1/min
  • Raffreddamento ad acqua
  • Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
  • Adatto per l’impiego in una testa angolare
  • Adatto per la lavorazione di metallo leggero, compositi, legno e plastica
Equipaggiamento
  • Controllo numero di giri
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta
  • Collegamenti controllabili
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Cambio utensile automatico
Opzioni
  • Sensore di temperatura di stoccaggio
  • Interfaccia per gruppi
Equipaggiamento/Opzioni
  • IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S120 [kW]
Potenza nominale S114.3 [Nm]
Numero di giri massimo24000
Numero di giri nominale13.36
Corrente nominale S143 [A]
Interfaccia utensileHSK-F63
Tecnologia motoreasincrona
Numero poli4
Unità di sbloccoPneumatici
RaffreddamentoAcqua
Peso36 [kg]