MGH8230

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie MGH8000

"Il Compatto"

  • Profili d'interferenza ridotti
    Forma piatta e possibilità flessibile di montaggio vi consentono un collegamento semplice nella vostra struttura
  • Protetto dallo sporco
    Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia30 [mm]
Forza di presa in chiusura500 [N]
Forza di presa in apertura570 [N]
Tempo di chiusura0.14 [s]
Tempo di apertura0.1 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo64 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso2.3 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Kit per sensori induttivi
    per il rilevamento della posizione mediante sensore induttivo (disponibile come optional)
  2. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  3. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  5. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto
  6. Alimentazione
    possibile su più lati
  7. Scanalatura integrata
    fissaggio sensori magnetici
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico