NJ8-E2S

Sensori induttivi
Serie NJ

  • senza contatto, privo di usura e anti-cortocircuito
  • diametri a partire da 3 mm
Dati tecnici
Ø sensoreM8x1 [mm]
Distanza di commutazione assicurata Sa1,60 [mm]
Distanza di commutazione della misurazione Sn2.00 [mm]
Distanza di commutazione reale Sr2.2 [mm]
Temperatura ambiente-25 ... +70 [°C]
Uscita di commutazionePNP
Funzione di commutazioneContatto normalmente aperto (NO)
Tensione di esercizio min.10 [V DC]
Tensione di esercizio mass.30 [V DC]
Tensione d'esercizio nominale24 [V DC]
Corrente di esercizio misurata200 [mA]
Corrente di corto circuito nominale100 [A]
Capacità di carico mass.500 [μF]
Corrente a vuoto smorzata mass.9 [mA]
Corrente a vuoto non smorzata mass.3 [mA]
Ondulazione residua max.15 [%]
Allestimento elettricoDC, corrente continua
Frequenza di commutazione1500 [Hz]
Caduta di tensione2,5 [V]
Profondità46 [mm]
Tipo di connessioneconnettore
Tipo di connettoreM8x1
Tipo di montaggiocon supporto
Resistente a cortocircuito
Al sicuro da inversione di polarità
Lunghezza di fissaggio34,1 [mm]
Materiale della cassaAcciaio inossidabile
Materiale della superficie attivaPBT
Coppia di serraggio8 [Nm]
CertificazioneCE
Norma baseIEC 60947-5-2
Grado di protezione secondo IEC 60529IP68
Indicazione della funzione
Indicatore tensione d’esercizioNo