GD330S-C

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione
  • Guida scanalata a T sperimentata
    Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo
  • Struttura compatta
    Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Forza elevata S
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia15 [mm]
Forza di presa in chiusura34150 [N]
Forza di presa in apertura34700 [N]
Tempo di chiusura0.8 [s]
Tempo di apertura0.8 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo2270 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso26 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Alimentazione
    possibile su più lati
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  6. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  7. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  8. Contatto sensore regolabile integrato
    rilevamento diretto del movimento delle ganasce
  9. Supporto sensore
    fissaggio per il sensore induttivo (10)