GD312NC-C

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - Struttura compatta
Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 12 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 4150 [N] |
Forza di presa min. assicurata dalla molla | 650 [N] |
Tempo di chiusura | 0.15 [s] |
Tempo di apertura | 0.35 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume del cilindro per ciclo | 420 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 3.7 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio

- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Alimentazione
possibile su più lati - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Contatto sensore regolabile integrato
rilevamento diretto del movimento delle ganasce - Supporto sensore
fissaggio per il sensore induttivo (10)