Dettagli tecnici
Varianti di protezione (disponibili soltanto per Steel Linear Guide)
Oltre alla variante di base con IP64, la serie offre varianti di protezione che presentano addirittura una classe di impermeabilità IP67 e pinze resistenti alla temperatura.



- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe Disponibile anche in versione acciaio/alluminio - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Guarnizione a doppio labbro
IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
Scanalature di sensore continue
Le scanalature di sensore continue consentono di modificare semplicemente e velocemente le richieste di posizionamento di pistone in qualsiasi situazione di installazione.
Finecorsa per sensori di prossimità induttivi
Finecorsa per sensori di prossimità induttivi per una modifica rapida e sicura. La regolazione della richiesta avviene soltanto tramite una vite, che non deve essere serrata ulteriormente.
Fori aggiuntivi
Con fori a perno aggiuntivi sotto la piastra di copertura per gli accessori specifici del cliente.