ZBL40-N-14M-M

Ventosa a soffietto
Serie ZBL
- Diametro: 10 mm - 50 mm
- Geometria ottimale
- Per la movimentazione di pezzi flessibili
- Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
Dati tecnici
Diametro | 40 [mm] |
Materiale | NBR |
Filettatura di collegamento | G1/4" esterna |
Tipo di filtro | Filtro a rete |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 1.4 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 3.6 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 27 [cm³] |
Peso | 0.019 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download