Ventosa a soffietto
Serie ZBL

  • Diametro: 10 mm - 50 mm
  • Geometria ottimale
    • Per la movimentazione di pezzi flessibili
    • Compensazione dell’altezza e funzione di decelerazione con un massimo di 4,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica