LWR50L-23-00006-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con Match - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Dati tecnici
Corsa per ganascia10 [mm]
ComandoI/O
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.72 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Adatto per la serieLWR50F-xx-01/02
Rilevamento della posizione integratoanalogico 0 ... 10 V
Gestione dei caviesterna
Tipo di Azionamentoelettriche
Mantenimento della forza di presameccanico
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass.200 [N]
Forza di presa in apertura (regolabile) mass200 [N]
Tempo di chiusura0.19 [s]
Tempo di apertura0.19 [s]
Tempo di azionamento0,03 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.80 [mm]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.1 [A]
Percorso minimo per ganascia0.5 [mm]