Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR

- Corsa maggiore con dimensioni minori
- Comando semplicissimo
- Posizionabilità mediante IO-Link
- Utilizzo in combinazione con Match - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Comando
Corsa per ganascia [mm]
forza di presa [N]
Lunghezza delle ganasce [mm]
60
Peso della pinza [kg]
N° ordine | Corsa per ganascia | Comando | Temperatura di esercizio | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-23-00001-A | 6 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00002-A | 10 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00003-A | 13 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00004-A | 16 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00005-A | 6 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00006-A | 10 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00007-A | 13 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00008-A | 16 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |