WWR1160F

Cambioutensile
Serie WWR1000

  • Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
    La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura.
  • Pesi maneggiabili fino a una tonnellata
    Persino con i robot più grandi, con questo dispositivo di cambio potete eseguire processi di cambio automatici e sicuri
  • Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
    Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 160
Alimentazione elettricaopzionale
Passaggi per fluidioptional
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y3 [mm]
Pressione di esercizio6 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo48 [cm³]
Peso8.7 [kg]
Peso maneggiabile raccomandato500 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
  2. Spine di centraggio
    antitorsione e posizionamento della parte mobile
  3. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
  4. Meccanismo di serraggio
    permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  6. Molla integrata
    accumulatore di energia in caso di caduta di pressione
  7. Rilevamento della posizione del pistone
    Mediante sensore induttivo
  8. Bussola di serraggio
  9. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  10. Fissaggio elementi di connessione
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000FIL01-00 M12 5
WER3000FIL01-09-A M12 5
WER3000FPB01-00 M12 5
WER3000FPN01-00 M12 4
WER3000FPN01-09-A M12 4
WER3000FIL01-18-A M12 4
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000FLA01-00-A M8 1
WER3000FLA06-00 M23 5+PE
WER3000FLA08-00 M23 (3+PE) / 4
WER3000FSI11-20-A M23 11+1
WER3000FSI11-21-A M23 11+1
WER3000FSI12-00 M23 12
WER3000FSI12-09-A M23 12
WER3000FSI14-01-A M23 14+5 sensori
WER3000FSI14-02-A M23 14+5 sensori
WER3000FSI14-16-A M23 14+5 sensori
WER3000FSI14-17-A M23 14+5 sensori
WER3000FSI18-20-A M23 18+1
WER3000FSI18-21-A M23 18+1
WER3000FSI19-00 M23 19
WER3000FSI19-09-A M23 19
WER4000FLA03-05-A 3
WER3000FSI08-18-A M12 8+2
WER3000FLA01-27-A 1
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000FFL01-03-A G1/4" 1
WER4000FFL01-13-A G1/2" 1
WER4000FFL02-13-A G1/2" 2
WER4000FFL04-13-A G1/2" 4
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000FPL01-04 G3/8" 1
WER3000FPL02-03 G1/4" 2
WER3000FPL04-06-A G1/8" 4
WER4000FPL06-06-A G1/8" 6
WER4000FPL15-12-A M5 15