Unité multifonction (spécifique au client)

Unité multifonction
- Tête multifonctions modulaire pour l’implémentation de diverses fonctions sur le module de traitement
- Construction spécifique au projet de la tête multifonctions pour un encombrement et un temps de changement d’outils réduits
- Traitement du bois, des matériaux composés et des plastiques
- Mécanisme de perçage pour usinage de trous individuels et en série
- Nombre de broches et disposition variables, réglables individuellement
- Unités de préhension et de manutention pour la manipulation de pièces
- Groupes de perçage de toutes sortes
- Broche motorisée adaptable
- Module de réglage des pieds à socles
Données techniques
1 | |
Disposition des broches | Forme en L |
Nombre de broches | 23 |
Dimension des crans | 32 [mm] |
Sens de rotation de l'entraînement | à droite |
Groupe de ferrures | Oui |
Unité de manipulation | Non |
Refroidissement | Convection |
Vitesse de rotation maximale | 7500 |
Connexion du moteur | Intégré |
Poids | 140 [kg] |
Intervalle d'entretien | 500 [h] |