BKT143366

Outils pour l’usinage du bois

  • Le groupe Zimmer propose des mécanismes de perçage rigides personnalisés dans différentes variantes
  • Traitement du bois, des matériaux composés et des plastiques
  • Mécanismes de perçage de réparation et de remplacement pour tous les fabricants de machines courants
  • Nombre de broches et disposition variables
Données techniques
Interface outilsØ10h6 Weldon
Dimension des cransKundenspezifisch [mm]
Vitesse de rotation maximale3000
Nombre de broches5
Disposition des brochesForme en T
Sens de rotation de l'entraînementà droite
RefroidissementConvection

Téléchargements