- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
- à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort
- durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
- Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS
- Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
- Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
- Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
- Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
- Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression
- Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier