MCP1504A

Elément de serrage
Série MCP
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | montrer une variante |
IKO | ML | 15 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 15 | MLC | montrer une variante |
IKO | ML | 15 | MLG | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | A | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | A-N | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | AY | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | A | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | B | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | BM | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | BY | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | BYM | montrer une variante |
NB | SER | 15 | A | montrer une variante |
NB | SERS | 15 | A | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | montrer une variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | montrer une variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 320 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 34 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.1 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier