Pince expansible
Série LG1000

- Réglage individuel possible
La construction de la pince vous permet de saisir de manière sûre des surfaces de préhension aussi bien cylindriques que coniques ou carrées - Passage d’air ou de vide intégré
Utilisez cette option notamment pour contrôler l’étanchéité, souffler ou mettre sous vide vos composants - Protection de la surface grâce à la membrane en silicone
Outre la couverture d’une très grande plage de diamètres de préhension, la membrane vous offre une protection optimale contre les endommagements
Caractéristiques de la série
- IP54
- Sans entretien
- Alimentation axiale en énergie
- Alimentation radiale en énergie, alésage de passage