GPP5016NC-AL-A

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

"Le top du top"

  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
    La version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage.
Équipement/Options
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Joint air de barrage
  • Grande course / Fermeture à ressort
  • 15 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Guidage linéaire en aluminium
Données techniques
Course par mors16 [mm]
Force de préhension à la fermeture2860 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort770 [N]
Temps de fermeture0.11 [s]
Temps d'ouverture0.24 [s]
Poids maximal de chaque mors monté3.5 [kg]
Longueur maximale des mors210 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service min.4 [bar]
Pression de service max.7 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service-10 ... +90 [°C]
Volume du vérin par cycle332 [cm³]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-14
Protection de IEC 60529IP40
Protection contre la corrosionNon
Poids3.6 [kg]
Avantages en détail
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Steel Linear Guide
    Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs Également disponible en version acier/aluminium
  4. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  5. Verrouillage de la force de préhension intégré
    Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  6. Entraînement
    Vérin pneumatique à double effet
  7. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur
  8. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  9. Joint double lèvre
    IP64 et jusqu’à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée