Pince parallèles deux mors grande course
Série GHK6000

"L’application robuste"
- Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression grâce à un élément de serrage, sous réserve de conception par crabotage avec mors de préhension
- Dimensions basées sur les pinces standards de la série GH6000
- Longue course, jusqu’à 200 mm par mors
- Guidage par rainure en T stable, intégré entièrement dans toute la longueur du boîtier
- Pour des mors de préhension d’une longueur allant jusqu’à 600 mm
- Construction compacte grâce à un vérin et un guidage superposés
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif

- Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Long guidage de précision en Té
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet synchronisés par pignon et crémaillère - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé