Pinces parallèles deux mors
Série GEP9000

"L’application la plus rapide"

  • Plug and Play
  • 250 cycles par minute
  • Fonctionnement en continu impeccable
Caractéristiques de la série
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Ouverture à ressort O
  • Détection intégrée
  • IP40
  • Digital I/O
  1. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée M12 fiche ronde
  2. Entraînement
    par actionneur à bobine mobile par impulsion électrique à l´ouverture et la fermeture (<25ms)
  3. Détection de positionnement
    détection intégré position de détection programmable
  4. Contrôle de détection
    visualisation de positionnement par LED détection de l´ouverture, de la fermeture et de la présence pièce
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    auto-maintien en position finale
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  8. Mors de préhension
    en alliage d´aluminium anodisé positionnement des mors par douille de centrage démontable