GD50

Pinces concentrique trois mors
Série GD
"L’application flexible"
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
Un seul type de pince vous permet de couvrir de nombreuses variantes d’application - Mors de préhension fournis
Réduit vos frais de construction et de fabrication et le temps de mise en service - Réglage de la course en continu
La limitation de la course disponible en option vous permet d’ajuster la course individuellement à votre application ; la détection de la course est également possible
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 120 [°] |
Diamètre de préhension à la fermeture min. | 9 [mm] |
Diamètre de préhension à la fermeture max. | 62 [mm] |
Diamètre de préhension à l'ouverture min. | 21 [mm] |
Diamètre de préhension à l'ouverture max. | 74 [mm] |
Couple de préhension à la fermetrue | 9 [Nm] |
Couple de préhension à l'ouverture | 9 [Nm] |
Temps de fermeture | 0.09 [s] |
Temps d'ouverture | 0.09 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +60 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 102 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 2.7 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail

- Préhension sur trajectoire circulaire
pour pièces de diamètres différents - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Réducteur planétaire
mouvement synchrone des mors de la pince - Les goupilles normalisées servent de mors
- Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
radiale et axiale - Dépassement de l‘arbre
pour le montage d‘accesoires, par exemple, détection