KF50N

Feuille adhésive en caoutchouc
Série KF
- Surface lisse ou avec des rainures
- Adaptation parfaite à la forme des mors de préhension
- Coefficient de frottement idéal et compensation des faibles écarts de tolérance lors de la préhension de plusieurs pièces
- revêche aux matériaux adhésifs
Données techniques
Taille | 500 x 100 [mm] |
Matériau | cotonnade imprégnée avec revêtement spécial |
Surface | à rainure |
Force du matériau | 0.48 [mm] |
Température autorisée max. | +60 (jusqu’à 100 °C pour un court laps de temps) [°C] |
Résistance | 0.9 |
Force d’adhésion | 22 |