Adaptation de notre technique de manipulation et de l'écosystème MATCH - End-of-Arm à un grand nombre de robots
Contrôle total directement sur le pendant Teach
Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
ADP - Advanced Data Package - Contient une application Comfort pour le contrôle d'un préhenseur, un logiciel HMI pour la configuration des préhenseurs ainsi que les manuels d'utilisation correspondants à télécharger.
SCM-C - Smart Communication Module - Est une passerelle maître et est compatible avec tous les composants IO-Link du groupe Zimmer. On les trouve sous les désignations SCM-C-xx-xx-A.
SCM-F - Smart Communication Module - Est un module robotique avec interface RS485. Compatible avec les robots UR et Fanuc. On le trouve sous les désignations LWR50F-xx-xx-A.