Comfort APPs

  • Adaptation de notre technique de manipulation et de l'écosystème MATCH - End-of-Arm à un grand nombre de robots
  • Contrôle total directement sur le pendant Teach
  • Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
  • ADP - Advanced Data Package - Contient une application Comfort pour le contrôle d'un préhenseur, un logiciel HMI pour la configuration des préhenseurs ainsi que les manuels d'utilisation correspondants à télécharger.
  • SCM-C - Smart Communication Module - Est une passerelle maître et est compatible avec tous les composants IO-Link du groupe Zimmer. On les trouve sous les désignations SCM-C-xx-xx-A.