NJ8-E2S

Détecteur de proximité inductif
Série NJ

  • Sans contact, sans usure et non court-circuitant
  • Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Données techniques
Ø du câbleM8x1 [mm]
Distance de détection assurée Sa1,60 [mm]
Distance de détection nominale Sn2.00 [mm]
Portée réelle Sr2.2 [mm]
Température ambiante-25 ... +70 [°C]
Sortie de commutationPNP
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
Tension de service min.10 [V DC]
Tension de service max.30 [V DC]
Tension d'emploi nominale24 [V DC]
Courant de fonctionnement nominal200 [mA]
Courant de court-circuit nominal100 [A]
Capacité de charge max.500 [μF]
Courant à vide amorti max.9 [mA]
Courant à vide non amorti max.3 [mA]
Ondulation résiduelle max.15 [%]
Exécution électriqueCC, tension continue
Fréquence de commutation1500 [Hz]
Chute de tension2,5 [V]
Profondeur46 [mm]
Type de raccordementFiche
Type de connecteurM8x1
Type de montageen affleurement
Non court-circuitantOui
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Longueur de fixation34,1 [mm]
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Matériau de la surface activePBT
Couple de serrage8 [Nm]
HomologationCE
Norme de baseIEC 60947-5-2
Protection de IEC 60529IP68
Affichage de fonctionOui
Témoin de mise sous tensionNon