KAW500S4

Connecteur coudé avec câble
Série KAW

  • Connecteur enfichable angulaire avec câble
  • disponible en différentes tailles
  • sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Adapté à des chaînes d'entraînement (10xØ)
Données techniques
Raccord filetéM8
Type de raccordementFiche
Type de raccordementFiche mâle
ModèleCoudé
Nombre de contacts4
Tension d'évaluation60 [V]
Courant admissible par pin par 40°C4 [A]
Résistance d'isolation

≥108Ω

Résistance≤5mΩ
Matériau-contactMétal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contactPlastique, TPU, BK
Matériau surmoulagePlastique, TPU, BK
Matériau bagueMétal, CuZn, nickelé
Matériau jointFPM/FKM
Matériau gaine de câblePUR
Longueur de câble5 [m]
Câble-Ø4.7 [mm]
Quantité x section de conducteur4x0,25 [mm²]
Rayon de courbure10xØ
Plage de température fixe-40 ... +90 [°C]
Plage de température chaîne porte-câble-25 ... +60 [°C]
Tension nominale câble≤300 [V]
Protection de IEC 60529IP67
HomologationUL /CSA
Confection terminalesortie fil
Résistant aux flammesOui
Résistant à l'eau de merOui
RecyclableOui
Conforme à LABSOui
Conforme à la directive RoHS Oui
Résistants aux acides et aux alcalinsOui
Résistant à l'ozoneOui
Résistant aux UVOui
Résistant à l'hydrolyseOui
Applicable chaînes porte-câbleOui
Résistant à la torsionOui
Résistant aux grabons de soudureOui
Sans halogèneOui
Sans siliconeOui
Résistant à l'huileOui